text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Anmärkning
När lasten lyfts stängs säkerhetskrokarna automatiskt och låses på ett säkert sätt genom en låsanordning på lastkorkens baksida. För att öppna systemet måste låsanordningen aktiveras för hand. Säkerhetslastkrokarna förblir säkrade även i obelastat tillstånd när låsanordningen är stängd.

Säkerhetslastkrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också