- Bärförmåga upp till 10 000 kg
- Med tillstånd och H-stämpel från BG
- Självlåsande säkringsregel
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelagd, röd.
Smiden, förzinkad säkerhetsspärr.
Smiden, förzinkad säkerhetsspärr.
Anmärkning
Lastkrokar med smiden säkerhetsspärr.
Lastkrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Lastkrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.