text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Anmärkning
Förkortningskroken är lämplig för montering i kedjor med en eller flera strängar för att förkorta kedjan.

Förkortningskrokar är godkända för lyft men inte för förankring, eftersom de inte har någon säkring för oavsiktlig avhakning.

Förkortningskrokarna motsvarar maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också