Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Kvalitetsklass 10. Plastbelangd, röd.
Anmärkning
Utrustad med mjukt glidande glidlager. Ej lämplig för rotationer under belastning
När lasten lyfts stängs säkerhetslastkroken automatiskt och fästs säkert genom en låsanordning på lastkrokens baksida. För att öppna systemet måste låsanordningen aktiveras för hand.
Lastkrokarna förblir säkrade även i obelastat tillstånd när låsanordningen är stängd.
Svängkrokarna maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
När lasten lyfts stängs säkerhetslastkroken automatiskt och fästs säkert genom en låsanordning på lastkrokens baksida. För att öppna systemet måste låsanordningen aktiveras för hand.
Lastkrokarna förblir säkrade även i obelastat tillstånd när låsanordningen är stängd.
Svängkrokarna maskinriktlinjen och är BG-testad (H-stämpel).
Temperaturområde
från -40 °C till 200 °C = 100% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
till 300 °C = 90% bärförmåga
till 400 °C = 75% bärförmåga
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.