text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak hammarlackerad i silvergrått.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också