Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.