Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Tryckknapp av plast (POM).
Utförande
Blanka ståldelar.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Tryckknapp av plast (POM).
Utförande
Blanka ståldelar.
Anmärkning
∆ Ange önskad färg på låsspaken här.
Standardfärgerna är:
Låsspak svartgrå, tryckknapp trafikröd.
Låsspak orange, tryckknapp svartgrå.
Låsspak trafikröd, tryckknapp svartgrå.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
Standardfärgerna är:
Låsspak svartgrå, tryckknapp trafikröd.
Låsspak orange, tryckknapp svartgrå.
Låsspak trafikröd, tryckknapp svartgrå.
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.