- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Passar för montering i standardiserade 19-tumssystem
- Form A: fästs med gummiprofil
Beskrivning
Material
Greppskål av aluminiumprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Ändkåpor av polyamid.
Form A fästs med gummiprofil.
Utförande
Greppskålen är sandblästrad, satinerad och anodiserad i svart eller naturfärg. Svart gummiprofil. Förzinkade fästskruvar.
Anmärkning
Greppskålar Form A kan användas utan skruv för plåttjocklekar på 1–2,5 mm. Då garanterar de 2 indragna gummiprofilerna att de sitter säkert.
Två krysspår med 90° förskjutning för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Två krysspår med 90° förskjutning för M4-skruv kan användas för jordanslutning eller som monteringshjälp för ytterligare delar.
Montage
När den nedre gummiprofilen har dragits in trycker man på de båda sidokåporna på greppskålen. Sedan sticks handtaget in under 45° över nedre kanten av montageöppningen och hålls då fast mot husets vägg.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.
Beroende på utförandet kan den 2:a gummiprofilen sedan tryckas in i övre spåret eller så kan handtaget skruvas fast med 2 försänkta skruvar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.