- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, verktygsbygge, livsmedelsindustri, rehab- och medicinsk teknik
- O-ringar tätar mot stänkvatten
- Form B: gänginsats
- Montage: manöversidan eller baksidan
Beskrivning
Material
Hållare av glaskuleförstärkt termoplast.
Handtagsrör av rostfritt stål 1.4301.
Insatser av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Svarta hållare med fin struktur.
Finslipade handtagsrör.
Finsvarvade insatser.
Finslipade handtagsrör.
Finsvarvade insatser.
Anmärkning
Röret sitter stadigt på plasttappen med klämflikar.
Stänkvattenskyddade genom O-ringar.
Olika fästinsatser kan användas för skruvmontage framifrån, bakifrån och i varandra.
Handtag med skruvhuvudsinsats levereras med fästmaterial av rostfritt stål.
Handtag med gänginsats levereras utan skruvar.
Stänkvattenskyddade genom O-ringar.
Olika fästinsatser kan användas för skruvmontage framifrån, bakifrån och i varandra.
Handtag med skruvhuvudsinsats levereras med fästmaterial av rostfritt stål.
Handtag med gänginsats levereras utan skruvar.
Ritningsinformation
1) Skruvhuvudsinsats (A) resp. gänginsats (B).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.