text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Termoplast PPA (högtemperaturbeständig), förstärkt med glasfiber.
Bussning i rostfritt stål
Utförande
Svart.
Anmärkning
Detta bygelhandtag utmärker sig genom storleken och att det är skönt att hålla i.
Lätt att rengöra tack vare den slutna, släta konstruktionen (passar t.ex. för livsmedelsproduktion och medicinsk teknik).
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Lämpligt för ångsterilisering (medicinsk teknik).
Montage
Från baksidan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också