Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Spännjärn dubbelsidiga svängbara 90°
04191
Spännjärn dubbelsidiga svängbara 90°
Perfekt för uppspänning av flera objekt
Kan användas flexibelt
Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, fixturbygge
För fastspänning av valfria arbetsstycken och komponenter
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 659,19 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
D=Gänga
Välj
M16X1 (1)
M24X2 (1)
F max. kN
Välj
16,5 (1)
8,97 (1)
Filter
2 produkter hittades
SPÄNNJÄRN DUBBELSIDIG, SVÄNGBAR, D=M16X1, L=40, SEGHÄRDAT STÅL
Art.nr 04191-1640
D=Gänga
M16X1
F max. kN
8,97
659,19 kr
Fler detaljer
SPÄNNJÄRN DUBBELSIDIG, SVÄNGBAR, D=M24X2, L=60, SEGHÄRDAT STÅL
Art.nr 04191-2460
D=Gänga
M24X2
F max. kN
16,5
877,59 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Anmärkning
De dubbelsidiga spännjärnen är särskilt lämpliga för fastspänning av flera objekt.
För specialanvändningar kan spännflänsen bytas ut mot en måttillverkad spännfläns genom att man lossar klämskruven. Spännflänsen ska alltid ha en anliggningspunkt på båda sidor.
Funktionsprincip
1. Dra åt sexkantskruven med ett hand- eller elverktyg (se till att maximalt åtdragningsmoment inte överskrids). Vid fastspänningen vrids spännflänsen automatiskt ett fjärdedels varv och börjar sedan spännslaget.
2. Lossa i omvänd ordning. Spännflänsen återgår automatiskt till utgångsläget (spännflänsens position kan ändras med klämskruven).
Ritningsinformation
1) Sexkantsskruv
2) Spårmutter
3) Låsskruv
Detaljer
CAD
Tillbehör