text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat och brunerat.
Anmärkning
Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom svängbacken via spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag.
Spännbacken kan positioneras och spännas fast på ett modulärt rastersystem med anslagsskruven och centringshylsan (se ritningen).

Utförandena 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 och 04516-006035 har 2 runda insatser i hårdmetall.
Clamping force
04516-006... = 3800 N
04516-010... = 7200 N
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment