Material
Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, svarta.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Dubbelkil och spännsegment i seghärdat stål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, svarta.
Anmärkning
Kilspännarna har en funktionsprincip som gör dem idealiska för fastspänning av flera objekt. Kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan monteras i gängade hål eller T-spår. När man drar åt spännskruven rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot de fasta anslagsbackarna i fixturen.
Med hjälp av det avlånga hålet i dubbelkilen kan kilspännarna förskjutas och toleranser utjämnas.
Förskjutningsväg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Kilspännarna kan monteras i gängade hål eller T-spår. När man drar åt spännskruven rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot de fasta anslagsbackarna i fixturen.
Med hjälp av det avlånga hålet i dubbelkilen kan kilspännarna förskjutas och toleranser utjämnas.
Förskjutningsväg:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 6912
1) Spännytor släta
2) Spännytor räfflade
3) Kilspännare
4) Arbetsstycke
5) Fast anslag
1) Spännytor släta
2) Spännytor räfflade
3) Kilspännare
4) Arbetsstycke
5) Fast anslag
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.