text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp, spännsegment i verktygsstål.
Utförande
Grundkropp härdad.
Spännsegment härdade (49-51 HRC) och brunerade.
Kilytor slipade.
Anmärkning
Dessa kompakta kilspännare är mycket lämpliga för horisontell eller vertikal fastspänning av flera objekt. De härdade och slipade kilytorna ger höga spännkrafter.
Kilspännarna kan monteras i rasterhål eller T-spår. När man drar åt cylinderskruven DIN 912 rör sig de båda spännsegmenten utåt och trycker arbetsstycket mot ett fast anslag.

Spännbackarna i utförande 04525-08 och 04525-0810 har inga räfflor.

Kilspännarna kan förskjutas med det avlånga hålet.

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Fast anslag
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också