text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Grundkropp i verktygsstål.
Spännsegment i verktygsstål (30 HRC).
Utförande
Grundkropp härdad.
Spännsegment brunerade.
Kilytor slipade.
Anmärkning
Det speciella med dessa kilspännare är att de har en arbetsmån på 3 mm per spännback i utförande 04526-08 och 5 mm i utförande 04526-12 och 04526-16.
Genom dessa förlängningar kan de anpassas till arbetsstyckets geometri (se bilden).

Spännbackarna i utförande 04526-08 och 04526-0810 har inga räfflor.

Förskjutningsväg vid beställningsnummer:
04526-08 = ±0,5 mm
04526-12 = ±1,0 mm
04526-16 = ±1,5 mm
På begäran
Spännsegment med inarbetad form eller annan hårdhet.
Ritningsinformation
D) Cylinderskruv DIN 912

1) Kilspännare
2) Arbetsstycke
3) Mothåll
4) Bottenplatta
5) Hydraulisk/pneumatisk cylinder
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också