Material
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Klämvinkel i zinkgods.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305.
Klämvinkel i zinkgods.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak svart, plastbeläggning.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Klämvinkel i zinkgods.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305.
Klämvinkel i zinkgods.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak svart, plastbeläggning.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning
Klämvinklarna är lämpliga för att fixera aluminiumprofiler på bord med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm, exempelvis som anslag. När låsspaken lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt. Spännbultarna med klämvinkel används oftast parvis.
Fördelar
Fungerar även för fastspänningsplattor av tunnare material (metall: ≥8 mm eller ≥4 mm och trä ≥18 mm).
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Används utan verktyg.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Används utan verktyg.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.