Material
Bricka i stål 1.0715.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande
Förzinkad bricka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Bricka i stål 1.0715.
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Klämkilar i stål 1.0715 eller rostfritt stål 1.4305
Utförande
Förzinkad bricka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Klämkilar brunerade eller blanka.
Anmärkning
Används för att fixera adapterplattorna eller den öppna vinkeln eller plattan i bord med hålraster eller plattor med hål Ø16 mm, Ø20 mm eller Ø28 mm och för att positionera och fixera utbytbara uppspänningsplattor. När man vrider på cylinderskruven spänns klämkilarna fast i hålet.
Fördelar
Fungerar även för fastpänningsplattor av tunnare material (metall: ≥8 mm eller ≥4 mm ; trä ≥18 mm).
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Låg modell.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Låg modell.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.