- Tillbehör arness
Beskrivning
Material
Stål
Utförande
Svartoxiderad
Anmärkning
Matningsvägen är 12 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 1,5 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1 mm spännas fast säkert. Spännelementet “arness” kan monteras både horisontellt och vertikalt.
För att spännelementen ska kunna anpassas individuellt till olika förhållanden har en rad standardiserade extradelar utvecklats. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade.
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
För att spännelementen ska kunna anpassas individuellt till olika förhållanden har en rad standardiserade extradelar utvecklats. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade.
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.