- Snabb öppning och stängning.
- Pneumatiskt positionerings- och spännsystem
- Förkortar bytestiderna
- Snabb och enkel montering av komponenterna
Beskrivning
Material
Hus och spänncylinder i seghärdat stål.
Kulor i rostfritt stål 1.0503.
Kulor i rostfritt stål 1.0503.
Utförande
Hus härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning
Positionerings- och spännsystemet är särskilt lämpligt för montering i fixturer (plattor, tärningar, spänntorn osv.) i alla monteringslägen. Genom den modulära uppbyggnaden kan positioneringscylindrarnas antal och avstånd anpassas optimalt till uppgiften. Eftersom positioneringscylindrarna har så små diametrar kan även avståndet mellan cylindrarna minskas.
När positioneringscylindern aktiveras med anslutningen ”öppna” lossas de 3 spännkulorna mekaniskt. De 3 spännkulorna dras in och fixturen kan snabbt bytas. För att spänna släpps luften ut från anslutningen ”öppna”, och anslutningen ”spänn” får då luft till positioneringscylindern. De 3 spännkulorna körs ut igen och den nya fixturen spänns fast.
För att behålla den optimala spännkraften förblir positioneringscylindern ansluten till luften.
När positioneringscylindern aktiveras med anslutningen ”öppna” lossas de 3 spännkulorna mekaniskt. De 3 spännkulorna dras in och fixturen kan snabbt bytas. För att spänna släpps luften ut från anslutningen ”öppna”, och anslutningen ”spänn” får då luft till positioneringscylindern. De 3 spännkulorna körs ut igen och den nya fixturen spänns fast.
För att behålla den optimala spännkraften förblir positioneringscylindern ansluten till luften.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.