text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Höghållfast aluminiumlegering.
Utförande
Naturfärg anodiserad.
Anmärkning
Spännhylsor för att spänna de inre konturerna.
På spännhylsan spänns konturen på arbetsstycket som ska spännas. Det är möjligt att det finns fria formytor och asymmetriska konturer.
Spänningsmekanismen möjliggör en säker spänning av arbetsstycket.
Spänningshub per spänningssegment (8x) max. 0,15 mm.
Arbetsstycke-repetitionsexakthet: ±0,03.
Spännhylsor-repetitionsexakthet: ±0,02.
Vid utförande av spännhylsan för innerspänning kommer dragkon 03169 att användas
Passande hållare 03167.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också