- Fastspänning med neddragande effekt
- Centrerar och spänner fast arbetsstycket i hålet
- Stort slag
Beskrivning
Material
Kropp i stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Centrerande spännare används för att centrera och spänna fast arbetsstycket i hålet.
Den centrerande spännaren har ett stort slag. Produktsortimentet täcker ett spännområde på Ø12 till Ø30 mm. Centrerande spännare med innergänga passar för rastersystem M6 (se användningsexempel).
Den centrerande spännaren har ett stort slag. Produktsortimentet täcker ett spännområde på Ø12 till Ø30 mm. Centrerande spännare med innergänga passar för rastersystem M6 (se användningsexempel).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.