text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Kropp i stål.
Bussningar i seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Med de centrerande spännarna kan ett arbetsstycke centreras och spännas fast i ett hål. Den centrerande spännaren har ett stort slag. Produktsortimentet täcker ett spännområde på Ø12 till Ø30 mm För att öka precisionen i centreringen kan spännaren fixeras i ett hål med centeringstappen (D2 Centreringen har en precision på +/- 0,2 mm.
Centrerande spännare med innergänga passar till rastersystem M6 (se användningsexempel).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment