norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Zentrierspanner

Tillbaka
Test

Centrerande spännare

norelems centrerande spännare används i synnerhet för förskjutna hål. De finns exempelvis i bussningar, kopplingar, adaptrar eller passbitar. De centrerande spännarna gör att arbetsstycket håller sig centrerat och fastspänt i hålet. Centrerande spännare har ett stort slag och spänns lätt med en vanlig sexkantsnyckel. Man kan öka precisionen för centreringen genom att fixera spännaren i ett hål med centreringstapparna.
Produktsortimentet täcker ett spännområde på 12 till 102,5 mm (diameter). Dessutom erbjuder norelem centrerande spännare i olika utföranden:

- Centrerande spännare med kulor

- Centrerande spännare med sexkant

- Centrerande spännare rund

- Centrerande spännare med innergänga

- Centrerande spännare med yttergänga

Direkt till shoppen