norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Scharniere aus Kunststoff (Rastfunktion)

Tillbaka
Test

Gångjärn i plast med spärrfunktion

För möbelbygge, inom industrin eller i anläggningsmaskiner – gångjärn passar för alla användningsområden. Plastgångjärnen med spärrfunktion används till exempel i dörrar av makrolon. Med spärrfunktionen kan dörrarna fixeras i två olika positioner så att de inte kan röra sig av sig själva. Dessutom kan gångjärnen fixeras i ett spår med styrklackarna.
norelem har ett mycket brett gångjärnssortiment. Kunderna kan välja mellan allt från svetsbara gångjärn och kantiga gångjärn med försänkt hål till fjädergångjärn av stål eller rostfritt stål.

Direkt till shoppen