norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Positioneringsenhet

Tillbaka
Test

positioneringsenhet

Positioneringsborden, både vanliga och roterande, från norelem står för bästa möjliga precisionsteknik. Olika komponenter, sensorer, ändlägesbrytare eller kameror kan justeras exakt på en hundradels millimeter. De eldrivna borden arbetar mycket tyst och kräver inte mycket underhåll när de används för verktygsmaskiner, bearbetningscenter, hanteringssystem, i fixturbygge samt i mät- och kontrollanordningar. De mångsidiga förflyttnings- och positioneringsmodulerna är lämpliga för hastigheter upp till 1,2 m/min och objekt upp till 10 kg.
norelem erbjuder positioneringsbord i följande varianter:

Direkt till shopen