norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

lyftrulle

norelem lyftvalsar med integrerad fästfot är eventuellt tillgängliga med bakhål eller monteringsplatta. Fästfotens höjd kan ställas in med hjälp av en blocknyckel SW 13 eller en integrerad handtratt. Kullageret i vridkransen är förseglad. Fästfoten är tillverkad av hårdgummi, vilket garanterar optimal vidhäftning på olika ytor.
Lyftvalsar är mångsidiga. De används i produktion, på lager såväl som på kontor och i vardagsrum på hyllor, bord eller stolar. Detta garanterar en snabb och enkel transport.
norelem erbjuder lyftvalsutföranden med lyftkapacitet upp till 500 kg.

Direkt till shopen