norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Kleinförderbänder

Tillbaka

Små transportband

De små transportbanden används framför allt för bygge av fixturer och specialmaskiner. De passar bra för in- och uttransport av smådetaljer. Den invändiga drivningen, som består av motor och styrenhet, drivs då med 24 V.

Fördelar:

- Eftersom drivningen är invändig krävs inget stort monteringsutrymme

- Inga störande kanter

- Flexibla monteringsmöjligheter med profilsystem Typ B

I norelems produktsortiment finns små transportband med en rembredd på 60 till 200 mm och en längd på 520 till 1 500 mm.

Direkt till butiken