norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Test

Kedjehjul

Kedjehjul står för formlåsande kraftöverföringar. I kombination med rullkedjor kan mycket stora krafter överföras. De består av två komponenter: å ena sidan ett lämpligt kedjehjul och å andra sidan en rullkedja. norelems kedjehjul används främst inom maskinteknik, där de används enligt DIN / ISO 606-standarden.
Produktutbudet från norelem innehåller kedjehjul och tillbehör i olika utföranden. Förutom ståltillverkningen erbjuds även kedjehjul av rostfritt stål som är särskilt lämpliga för livsmedelsindustrin.

Direkt till shopen