norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Hammarmuttrar & hammarhuvudskruvar

Tillbaka
Test

Hammarmuttrar & hammarhuvudskruvar

Hammarmuttrar och Hammarhuvudskruvar används som ett snabbt och säkert fästelement för profiler eller skenor. Båda komponenterna svänger in i profilspåret så att de kan eftermonteras i befintliga system. Både hammarmuttrar och hammarhuvudskruvar är roterbara vid 90° vid åtdragning och därmed ingripa i spåret. Korrugeringen är avgörande för den elektriskt ledande anslutningen eftersom den bryter det anodiska skiktet och därigenom skapar en säker anslutning.
norelem erbjuder hammarmuttrar & hammarhuvudskruvar i olika utföranden.

Direkt till shopen