norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Axialgelenke für Zugkräfte einstellbar

Tillbaka
Test

Axiallänkar för dragkrafter,
inställbara

Axiallänkar består av en över- och en underskål som är fästa på en tryckstång. norelem har axiallänkar som är speciellt lämpade för att ta upp dragkrafter. Via länken kan stora dragkrafter överföras utmed längdaxeln. Man kan påverka kulans rörlighet genom att justera klämmuttrarna så att kulan kläms fast helt.
Axiallänkar används framför allt i styrsystem i bilar. De stöttar andra delar i styrningen utan inverka direkt på kör- och styrfunktionen.
Produktsortimentet från norelem omfattar förutom axiallänkar för dragkrafter även axiallänkar liknande DIN 71802.

Direkt till shoppen