text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
Utsugsslangar-LOC-LINE®-Flexi-75
Du har sökt efter "
Utsugsslangar-LOC-LINE®-Flexi-75
".
Kategori
Fästpunkter
Glidlager
Gänginsatser
Gångjärn
Kylmedelsslangar
Linjärglidstyrningar
Länkhuvuden
Nollpunktsspännsystem
Skärmhållare
Teleskopskenor
category
Fästpunkter
(1)
Glidlager
(3)
Gänginsatser
(1)
Gångjärn
(1)
Kylmedelsslangar
(4)
Linjärglidstyrningar
(11)
Länkhuvuden
(2)
Nollpunktsspännsystem
(2)
Skärmhållare
(1)
Teleskopskenor
(1)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
1448
1
dubbel
1
enkel
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
1448
1
dubbel
1
enkel
1
fast lagring med handklämma
1
fast lagring standard
3
flytande lagring
1
flytande lagring y-riktning
3
flytande lagring z-riktning
3
högergänga
2
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
L2 och L kundspecifikt
1
med genomgående hål
4
med gängat hål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
vänstergänga
2
Visa mer
Visa mindre
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
anslutningsplatta vesa
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
anslutningsplatta vesa
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
fjäder öppning
1
flytande lagring
4
för industridammsugare
1
helicoil®
1
innergänga
1
konisk
2
med envirolox-beläggning
1
med fläns
1
med glidlager
2
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
UNILOCK
2
utan fläns
1
yttergänga
1
överutdragbar
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
12
Iglidur®
3
IGUMID®
3
plast
3
rostfritt stål
1
rostfritt stål A2
1
seghärdat stål
1
stål
2
sätthärdningsstål
1
zink
5
Benämning
0969
1
1220
1
1375
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fjädergångjärn
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
0969
1
1220
1
1375
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fjädergångjärn
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Ledad Slang
3
Lyftögla
1
Länkhuvud
2
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Ovalt Munstycke
2
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Rektangulärt Munstycke
2
Reparationssats
1
Reservgänginsats
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
3
Skruvkoppling
1
Skärmhållare
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Styrskena
8
Styrvagn
7
Stålager
1
Teleskopskena
1
Tryckbricka
1
Vinklat Munstycke
1
Visa mer
Visa mindre
Filter
poster / sida
24
av 27 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
24
av 27 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
1
(current)
2
Filter
category
Fästpunkter
(1)
Glidlager
(3)
Gänginsatser
(1)
Gångjärn
(1)
Kylmedelsslangar
(4)
Linjärglidstyrningar
(11)
Länkhuvuden
(2)
Nollpunktsspännsystem
(2)
Skärmhållare
(1)
Teleskopskenor
(1)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
1448
1
dubbel
1
enkel
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
1448
1
dubbel
1
enkel
1
fast lagring med handklämma
1
fast lagring standard
3
flytande lagring
1
flytande lagring y-riktning
3
flytande lagring z-riktning
3
högergänga
2
IGLIDUR® G
1
IGLIDUR® J
1
IGLIDUR® X
1
L2 och L kundspecifikt
1
med genomgående hål
4
med gängat hål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
vänstergänga
2
Visa mer
Visa mindre
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
anslutningsplatta vesa
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
3/4 NPT
1
90°
1
1478
2
1479
1
anslutningsplatta vesa
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
drylin® t
3
drylin® w
4
fast lagring
4
fjäder öppning
1
flytande lagring
4
för industridammsugare
1
helicoil®
1
innergänga
1
konisk
2
med envirolox-beläggning
1
med fläns
1
med glidlager
2
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
UNILOCK
2
utan fläns
1
yttergänga
1
överutdragbar
1
Visa mer
Visa mindre
Material grundkropp
aluminium
12
Iglidur®
3
IGUMID®
3
plast
3
rostfritt stål
1
rostfritt stål A2
1
seghärdat stål
1
stål
2
sätthärdningsstål
1
zink
5
Benämning
0969
1
1220
1
1375
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fjädergångjärn
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
0969
1
1220
1
1375
1
Adapter
3
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fjädergångjärn
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Glidlager
1
Glidvagn
1
Glidventil
2
Hög Trycksmunstycke
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Ledad Slang
3
Lyftögla
1
Länkhuvud
2
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Ovalt Munstycke
2
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
1
Rektangulärt Munstycke
2
Reparationssats
1
Reservgänginsats
1
Ringsystem
1
Runt Munstycke
3
Skruvkoppling
1
Skärmhållare
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Styrskena
8
Styrvagn
7
Stålager
1
Teleskopskena
1
Tryckbricka
1
Vinklat Munstycke
1
Visa mer
Visa mindre
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!