norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Fjäderstål 1.1274 (tjocklek 0,005 rostfritt stål 1.4301)Utförande:fjäderhårt, kallvalsatAnmärkning:Precisionstolkband levereras i den praktiska dispenderburken.
De är bl.a. lämpliga för justering, inriktning och underlag till verktyg, arbetsstycken, formar osv., dessutom för kontroll av passningar, för kontroll och inställning av gejder, tryckvalsar, profilschabloner och många andra användningsområden.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 96382 Precisionstolkband 245 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

TjocklekBandbredd
(mm)
Längd
(m)
Tjocklekstolerans
mm
CADTillb.PrisBeställ
96382-00050,00512,72±0,001 597,85 SEK
96382-00100,0112,72±0,002 499,20 SEK
96382-00200,0212,72±0,002 330,22 SEK
96382-00300,0312,72±0,002 126,14 SEK
96382-00400,0412,72±0,003 126,14 SEK
96382-00500,0512,72±0,003 126,14 SEK
96382-01000,112,72±0,004 86,01 SEK
96382-02000,212,72±0,006 86,01 SEK
96382-03000,312,72±0,007 86,01 SEK