norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningAnmärkning:Magnetiska C-profiler är etikettlister som är magnetiska över hela ytan för lagerskyltning eller fungerar som huvud- och namnlister på planeringstavlor. De levereras med kartong och genomskinligt skydd.
Fler mått på begäran.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 96465 Magnetiska C-profiler 210 kB

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Längd x breddCADTillb.PrisBeställ
96465-100030100 x 30 20,17 SEK
96465-100040100 x 40 21,22 SEK
96465-150050150 x 50 33,76 SEK