norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:SpecialstålUtförande:Härdat och anlöpt i brunerad ton.Anmärkning:Till spårmuttrar DIN 1804, rullagermuttrar DIN 981 och till våra höjdinställningselement 27700 till 27708 (för montering av höjdinställningselement behövs det två haknycklar). Med avrundade kanter för ett bättre handhavande.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 96650 Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A 79,4 kB

Ritningar

Haknyckel kompletterad med klack DIN 1810A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

D
min.
D
max.
LTFör ringmutter m. spår
DIN 1804
För rullagermutter
DIN 981
CADTillb.PrisBeställ
96650-01201412141103-- 55,50 SEK
96650-01602016201103M6, M8M10 53,71 SEK
96650-02502825281364M10, M12M16 56,43 SEK
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 56,85 SEK
96650-03403634361705M18, M20M22 67,20 SEK
96650-03804538451705M26M24 - M30 100,64 SEK
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 66,25 SEK
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 77,33 SEK
96650-05205552552066M32, M35M38 79,42 SEK
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 117,25 SEK
96650-06507065702407-M48 - M52 151,84 SEK
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 116,31 SEK
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 157,70 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se