norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Acetal-copolymer (POM).
Munstycke i rostfritt stål.
Utförande:Färg blå/orange.Anmärkning:Genom den mycket kompakta formen fungerar detta högtrycksmunstycke bra där det är ont om plats. När munstycket är iskruvat kan det ställas in med ett stift (t.ex. vinkelnyckel) och håller sig i positionen. Det behöver inte säkras ytterligare. Det kan vridas 360° och klarar ett arbetstryck på upp till 70 bar.

Beständigt mot: aceton, alkohol, etyl, fett, oljor, vanligt diskmedel, bensin, lacker, lösningsmedel, natriumhydroxid.

Ej beständigt mot: klor, syror, ammoniumhydroxid, starka baser, hypoklorit-jonlösningar, natriumhypoklorit.

Munstycke med svängområde upp till 72°.
Temperaturområde:Maximalt temperaturområde 50 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 96205_A Högtrycksmunstycken LOC-LINE®, Form A 154 kB

Ritningar

Högtrycksmunstycken LOC-LINE®, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormDD1LαCADTillb.PrisBeställ
96205-11816000A1,6R1/8-72° 364,40 SEK
96205-11816064A1,6R1/86,472° 371,50 SEK
96205-11816127A1,6R1/812,772° 377,04 SEK
96205-11816318A1,6R1/831,872° 402,23 SEK
96205-11822000A2,2R1/8-72° 364,40 SEK
96205-11822064A2,2R1/86,472° 371,50 SEK
96205-11822127A2,2R1/812,772° 377,04 SEK
96205-11822318A2,2R1/831,872° 402,23 SEK
96205-11830000A3R1/8-72° 364,40 SEK
96205-11830064A3R1/86,472° 371,50 SEK
96205-11830127A3R1/812,772° 377,04 SEK
96205-11830318A3R1/831,872° 402,23 SEK
96205-11841000A4,1R1/8-70° 364,40 SEK
96205-11841064A4,1R1/86,470° 371,50 SEK
96205-11841127A4,1R1/812,770° 377,04 SEK
96205-11841318A4,1R1/831,870° 402,23 SEK
96205-11416000A1,6R1/4-72° 364,40 SEK
96205-11416064A1,6R1/46,472° 371,50 SEK
96205-11416127A1,6R1/412,772° 377,04 SEK
96205-11416318A1,6R1/431,872° 402,23 SEK
96205-11422000A2,2R1/4-72° 364,40 SEK
96205-11422064A2,2R1/46,472° 371,50 SEK
96205-11422127A2,2R1/412,772° 377,04 SEK
96205-11422318A2,2R1/431,872° 402,23 SEK
96205-11430000A3R1/4-72° 364,40 SEK
96205-11430064A3R1/46,472° 371,50 SEK
96205-11430127A3R1/412,772° 377,04 SEK
96205-11430318A3R1/431,872° 402,23 SEK
96205-11441000A4,1R1/4-70° 364,40 SEK
96205-11441064A4,1R1/46,470° 371,50 SEK
96205-11441127A4,1R1/412,770° 377,04 SEK
96205-11441318A4,1R1/431,870° 402,23 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se