norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Vridbart länkhjul av stålplåt kompakt utförande
95045

Vridbart länkhjul av stålplåt kompakt utförande

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiviserat
Rulle polyuretan, ljusbrun, 92° Shore A
eller polyamid, vit, 80° Shore D.
Utförande:Pressat hus
Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd
Rulle med två inpressade kullager.
Anmärkning:Fastskruvad hjulaxel

Rulle polyuretan: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, utan kontaktfärgning

Rulle polyamid: mycket lågt rull- och svängmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 95045 Vridbart länkhjul av stålplåt kompakt utförande 272 kB

Ritningar

Vridbart länkhjul av stålplåt kompakt utförande
Vridbart länkhjul av stålplåt kompakt utförande

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande

Material
rulle
HjullagerD

D2ABB1B2B3HLL1L2RR1Bärförmåga
kg
CADTillb.PrisBeställ
95045-0352701med rygghålPolyuretanKullager114315---2750---32,535100 138,05 SEK
95045-0352802med rygghålPolyamidKullager114315---2850---32,535100 367,32 SEK
95045-0503301med rygghålPolyuretanKullager135729---3370---5450150 358,34 SEK
95045-0503202med rygghålPolyamidKullager135729---3270---5450150 514,14 SEK
95045-0352711med påskruvningsplattaPolyuretanKullager6,2-15603848275260483832,535100 148,18 SEK
95045-0352812med påskruvningsplattaPolyamidKullager6,2-15603848285260483832,535100 373,59 SEK
95045-0503311med påskruvningsplattaPolyuretanKullager8,5-2966455133739075615450150 376,10 SEK
95045-0503212med påskruvningsplattaPolyamidKullager8,5-2966455132739075615450150 531,81 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se