norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus av solid svetsad stålkonstruktion Hjul med hjulstomme av svetsad stålplåt och Extrathane-löpbanaUtförande:Huset är en solid svetsad stålkonstruktion. Hjul med precisionskullagerAnmärkning:Påsvetsad, fastskruvad och låst centrumtapp Fastskruvad hjulaxel
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 95032_B Bockhjul 200 kB

Ritningar

Bockhjul

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande

HjullagerBB1B2B3LL1HDR1Bärförmåga
kg
CADTillb.PrisBeställ
95032-160501BockhjulKullager11080755014010520511160700 1 930,32 SEK
95032-200501BockhjulKullager110807550140105245112001000 2 116,75 SEK
95032-250601BockhjulKullager140105-60175140305142501350 3 274,82 SEK

Fler artiklar i denna kategori