norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus av stålplåt Hjulstomme av aluminiumpressgjutgods, med Extrathane-löpbanaUtförande:Pressat hus Hjul med precisionskullagerAnmärkning:Hjulen är korrosionsbeständiga och har ett lågt rullmotstånd. Fastskruvad hjulaxel
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 95028_B Bockhjul 157 kB

Ritningar

Bockhjul

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande

HjullagerBB1B2B3LL1HDR1Bärförmåga
kg
CADTillb.PrisBeställ
95028-100401BockhjulKullager8560-40100801309100250 553,85 SEK
95028-125401BockhjulKullager8560-40100801559125250 624,39 SEK
95028-160501BockhjulKullager11080755014010520211160550 955,87 SEK
95028-200501BockhjulKullager11080755014010524511200800 1 139,58 SEK

Fler artiklar i denna kategori