norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Form A
verktygsstål, hårdhet 58–62 HRC.
Ytorna är mycket finslipade.
Form B:
Automatstål med glidbeläggning av PTFE.
Glidbeläggningarna är självsmörjande.
Beställningsinformation:En styrlängd på 300 mm och en längd på 100 mm krävs för en komplett guide med skenstorlek 6

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(Ange längd L, t.ex. 300 för L = 300 mm)
Anmärkning:Vid normala monteringsförhållanden är transportsträckan max. 15 m/min. i smort tillstånd.
Friktionsvärdet kan beräknas med 0,04–0,08 beroende på smörjning.
Smörjs med vanliga glidbaneoljor.
Längsstyrningarna används för förflyttning, bearbetning och positionering.
Användning:- Industriautomatisering
- Verktygsmaskiner
- Specialmaskiner
- Verktygsfixturer
- Mätutrustning
Temperaturområde:-40 °C till +80 °C.Fördelar: Stickfri fri rörelse↲
Mycket bra torrgående egenskaper↲-
Mycket slitstarkt↲°
Mycket bra vibrationsdämpning↲
Motståndskraftig mot smuts, stötar och slag.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21054 Styrskenor teflonbelagda 180 kB

Ritningar

Styrskenor teflonbelagda

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormB

B1B2CD1D2D3EHKLL1L2F
N
CADTillb.PrisBeställ
21054-1020030A1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 580,71 SEK
21054-2020030B1272,57,5M32,554,40,562,1307,51x15120 878,75 SEK
21054-1020045A1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 846,56 SEK
21054-2020045B1272,57,5M32,554,40,562,1457,52x15180 1 071,54 SEK
21054-1020060A1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 1 112,30 SEK
21054-2020060B1272,57,5M32,554,40,562,1607,53x15240 1 264,56 SEK
21054-1030050A1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 349,35 SEK
21054-2030050B1893,510,8M43,360,683,15012,51x25142 450,09 SEK
21054-1030075A1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 405,15 SEK
21054-2030075B1893,510,8M43,360,683,17512,52x25213 555,10 SEK
21054-1030100A1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 514,35 SEK
21054-2030100B1893,510,8M43,360,683,110012,53x25285 675,07 SEK
21054-1030125A1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 638,61 SEK
21054-2030125B1893,510,8M43,360,683,112512,54x25356 795,04 SEK
21054-1030150A1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 720,12 SEK
21054-2030150B1893,510,8M43,360,683,115012,55x25427 1 005,19 SEK
21054-1060100A3116619,3M65,3101155,2100251x50684 662,32 SEK
21054-2060100B3116619,3M65,3101155,2100251x50684 852,93 SEK
21054-1060150A3116619,3M65,3101155,2150252x501026 852,93 SEK
21054-2060150B3116619,3M65,3101155,2150252x501026 1 095,06 SEK
21054-1060200A3116619,3M65,3101155,2200253x501368 1 097,25 SEK
21054-2060200B3116619,3M65,3101155,2200253x501368 1 339,48 SEK
21054-1060250A3116619,3M65,3101155,2250254x501710 1 337,39 SEK
21054-2060250B3116619,3M65,3101155,2250254x501710 1 590,18 SEK
21054-1060300A3116619,3M65,3101155,2300255x502052 1 583,80 SEK
21054-2060300B3116619,3M65,3101155,2300255x502052 1 873,06 SEK
21054-1060350A3116619,3M65,3101155,2350256x502394 1 900,97 SEK
21054-2060350B3116619,3M65,3101155,2350256x502394 2 228,89 SEK
21054-1060400A3116619,3M65,3101155,2400257X502736 2 138,81 SEK
21054-2060400B3116619,3M65,3101155,2400257X502736 2 603,93 SEK
21054-1060500A3116619,3M65,3101155,2500259x503420 2 681,05 SEK
21054-2060500B3116619,3M65,3101155,2500259x503420 3 521,23 SEK
21054-1090200A4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 1 345,96 SEK
21054-2090200B4423,5928M86,8111,2226,2200501x1002390 1 483,06 SEK
21054-1090300A4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 1 776,71 SEK
21054-2090300B4423,5928M86,8111,2226,2300502x1003586 2 111,01 SEK
21054-1090400A4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 2 265,25 SEK
21054-2090400B4423,5928M86,8111,2226,2400503x1004781 2 929,76 SEK
21054-1090500A4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 2 749,71 SEK
21054-2090500B4423,5928M86,8111,2226,2500504x1005976 3 534,09 SEK