text.skipToContent
text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
Företag
Aktuellt
Service
Nedladdning
Glosariusz A-Z
Nyhetsbrev
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
LOGGA IN
Önskelista
Bokmärke produkter
Varukorg
0,00 kr
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Lägg till en artikel direkt i varukorgen
Startsida
21740-Reduceringshylsor
Du har sökt efter "
21740-Reduceringshylsor
".
Kategori
Kylmedelsslangar
Positionsvisare
Runda rör, fyrkantsrör
Vägmätsystem
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
2
npt 1/2
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
2
npt 1/2
1
npt 1/4
1
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
3/4 NPT
1
90°
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
yttergänga
1
Material grundkropp
rostfritt stål
1
stål
1
termoplast
2
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
5
Ringsystem
1
Runt Munstycke
1
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Vinklat Munstycke
1
Filter
poster / sida
5
av 5 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
Har lagts till i din varukorg
Filter
poster / sida
5
av 5 poster
Sortera efter:
Namn (stigande)
Namn (fallande)
Relevans
Datum för publicering (fallande)
Datum för publicering (stigande)
Filter
category
Kylmedelsslangar
(1)
Positionsvisare
(1)
Runda rör, fyrkantsrör
(2)
Vägmätsystem
(1)
Utförande 2
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
2
npt 1/2
1
3/4 NPT
1
5 hål
1
6 hål
1
7 hål
1
8 hål
1
16 hål
1
20 hål
1
för fyrkantsrör
2
för runda rör
2
npt 1/2
1
npt 1/4
1
Utförande 1
3/4 NPT
1
90°
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
3/4 NPT
1
90°
1
bred stråle
1
BSPT 3/4
1
innergänga
1
med kulled
1
med segmentadapter
1
med skruvar
1
med skruvhål
1
npt 1/2
1
npt 1/4
1
npt 1/8
1
npt 3/8
1
reducerad
1
yttergänga
1
Material grundkropp
rostfritt stål
1
stål
1
termoplast
2
Benämning
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Adapter
1
Avstängningsventil
1
Backventil
1
Fördelare
1
Förlängning
1
Insticksförbindning
1
Klämring
1
Koppling
1
Ledad Slang
1
Monteringsfot
1
Monteringsverktyg
1
Platt Munstycke
1
Reduceringshylsa
5
Ringsystem
1
Runt Munstycke
1
Skruvkoppling
1
Slangkrök
1
Slipmunstycke
1
Vinklat Munstycke
1
Prenumerera på norelems nyhetsbrev nu
Bli den första att få nyheter om våra produkter och meddelanden från vår onlinebutik!