norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Utförande:Skena, glidstycke och kulhållare förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Anmärkning:Hel utdragning bestående av två styrskenor som fungerar som fast och rörligt element samt två glidstycken som tillsammans bildar mellanelementet. Genom denna konstruktion skyddas de öppna kulhållarna mot smuts. Den maximala rörelsen är längre än teleskopskenans stängda längd. Bör monteras horisontellt. För att komma åt alla fästhål vid monteringen måste man ta bort låsskruven i skenan och sedan sätta i den igen. För att få rörelse åt båda håll tar man bort låsskruvarna.

De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.

Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.

Den maximala rörelsehastigheten 0,8 m/s.

Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21338 Teleskopskenor dubbelanordnade 139 kB

Ritningar

Teleskopskenor dubbelanordnade

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

StorlekBC
(slag)
D
För skruv
HLRC0Y
N
C0Z
N
Antal
hål
CADTillb.PrisBeställ
21338-2802102828232M52621014323023 1 567,40 SEK
21338-2803702828380M52637014824825 2 081,96 SEK
21338-2804502828434M52645013933936 2 312,79 SEK
21338-2805302828548M52653013323327 2 581,05 SEK
21338-3503703535406M63437025225225 2 348,74 SEK
21338-3504503535494M63445024294296 2 738,64 SEK
21338-3505303535558M63453023943947 2 989,65 SEK
21338-3506103535646M63461023383388 3 362,39 SEK
21338-4304504343486M8444502,5133112796 3 488,74 SEK
21338-4305304343556M8445302,5119311937 3 736,71 SEK
21338-4306104343626M8446102,5108210828 4 181,25 SEK
21338-4307704343796M8447702,584584510 5 018,51 SEK
21338-4309304343966M8449302,569369312 5 517,60 SEK
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
Rullstyrskenor
Rollenführung Anwendungsfilm
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se