norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Glidstyckets kropp i stål.
Avstrykare i modifierad polyamid.
Rullar i stål 1.3505.
Utförande:Glidstyckets kropp förzinkad.Anmärkning:Rullstyrvagn med livstidssmorda rullager och avstrykare i polyamid som skyddar löpbanorna mot smuts.
Genom enkel justering av den mittre excenterrullen ställs rullstyrvagnen in spelfritt eller med önskad förspänning i skenan.
Höga rörelsehastigheter upp till 7 m/s och mycket tyst (snabbare och tystare än system med kulstyrning).

Användningstemperatur -30 °C till +120 °C.
På begäran:Rullstyrvagn med 4 eller 5 rullar.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21322 Rullstyrningsvagnar stål 208 kB

Ritningar (total översikt)

Rullstyrningsvagnar stål

Fast lagring

Mer information

Ritningar

Fast lagring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekA1BB1B2D

EHH1LL1C dynamisk
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTillb.PrisBeställ
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 907,80 SEK
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 1 039,57 SEK
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 1 264,87 SEK
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 1 357,25 SEK

Flytande lagring

Mer information

Ritningar

Flytande lagring

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekA1BB1B2D

EH
min.
H
max.
H1LL1C dynamisk
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADTillb.PrisBeställ
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 907,80 SEK
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 1 039,57 SEK
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 1 264,87 SEK
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 1 357,25 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Rullstyrskenor
Rollenführung Anwendungsfilm
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se