norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skena och glidstycke i rullagerstål.
Kulor i rullagerstål.
Kulhållare i stål.
Utförande:Skena, glidstycke och kulhållare förzinkade.
Löpbanor induktivt härdade
Kulor härdade.
Anmärkning:Linjärkullagren består av en styrskena och ett glidstycke som rör sig inne i kulhållaren i styrskenan. De bör monteras horisontellt.

De invändiga anslagen fungerar som begränsning för hållaren. Ett belastat system måste förses med utvändiga anslag.

Skenan monteras med försänkta skruvar enligt DIN EN ISO 10642 i hållfasthetsklass 10.9.

Den maximala rörelsehastigheten är 0,8 m/s.

Användningstemperatur -30 °C till +170 °C.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21330 Linjärkullager med invändiga glidstycken 246 kB

Ritningar

Linjärkullager med invändiga glidstycken

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekBB1C
(slag)
D
För skruv
D1

HH1H2LL1L2L3RSC0Y
N
C0Z
N
MxMyMzAntal
hål
CADTillb.PrisBeställ
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 676,74 SEK
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 747,08 SEK
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 818,76 SEK
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 890,55 SEK
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 890,55 SEK
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 960,67 SEK
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 1 032,46 SEK
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 1 175,83 SEK
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 960,67 SEK
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 1 032,46 SEK
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 1 102,68 SEK
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 1 244,39 SEK
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 1 322,45 SEK
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 1 191,51 SEK
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 1 369,16 SEK
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 1 815,28 SEK
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 1 138,42 SEK
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 1 389,54 SEK
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 1 957,19 SEK
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 1 493,93 SEK
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 1 904,20 SEK
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 2 456,28 SEK
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 1 849,65 SEK
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 2 367,34 SEK
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 3 237,62 SEK
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 1 940,05 SEK
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 2 331,60 SEK
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 2 936,56 SEK
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 2 686,90 SEK
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 3 184,64 SEK
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 3 985,63 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Rullstyrskenor
Rollenführung Anwendungsfilm
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se