norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.
Kulor i rullagerstål.
Avledare i plast.
Utförande:Blank.Anmärkning:Kompakt, kort standard-styrvagn med kulstyrning enligt noggrannhet N utan förspänning (Z0). Med ändtätning på båda sidor. 4-radigt utförande med rund bågprofil. Profilskenornas löpbanor är placerade i 45° vinkel och kan därför ta upp belastningar från alla håll.

Höga dynamikvärden: v = 5 m/s.

Användningstemperatur vid konstant drift max. 80 °C.
På begäran:Olika noggrannhets- och förspänningsklasser kan levereras.Ritningsinformation:
1) Slipad anslagskant
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21406 Styrvagnar kompakta, korta 155 kB
 Tekniska anvisningar för profilskenstyrningar 109 kB

Ritningar

Styrvagnar kompakta, korta

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Bärighetstal
dynamiska
N
Bärighetstal
statiska
N
SmörjhålABB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADTillb.PrisBeställ
21406-150048011540282839007250Ø32615349,54,3514244,647,621,6M45,6 422,60 SEK
21406-2000580120126103103830014700M6x132204211513,5182855828M57 455,94 SEK
21406-25006301252001751721190022300M6x135234812,54,813,52233762,531,5M68,4 477,88 SEK
21406-30007601303202702701595029400M6x1402860167132642975,638,6M811,2 518,53 SEK