norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i stål.
Låsspak av plast, gängad spindel i hållfasthetsklass 12.9.
Utförande:Förnicklat hus.
Låsspak, gängad spindel brunerad.
Anmärkning:Manuella klämelement för statiska klämuppgifter. De kläms fast för hand med den justerbara låsspaken. Klämbackarna med flytande lagring garanterar symmetrisk kraftfördelning på skenan. Upp till 50 000 statiska klämcykler (B10d-värde).

I princip skapas en friktionsaktiverad koppling mellan klämelementet och linjärstyrningen på profilstyrskenans fria ytor, så att löpytorna och kulstyrningarna inte skadas.

Hållkraften kontrolleras med ett smörjskikt av olja på en profilstyrskena.

Beroende på vilken typ av styrvagn som används, behövs en adapterplatta för höjdutjämning.
Temperaturområde:-10 °C till +70 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21427 Klämelement för profilstyrskenor 238 kB

Ritningar

Klämelement för profilstyrskenor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekA

A1A2A3A4A5BB1H1H2H3L3MSTHållkraft
F1
N
Åtdragnings-
moment
Nm
Beställningsnummer
adapterplatta
CADTillb.PrisBeställ
21427-1515171733,53012,5401547246,517,524M4451200521430-915 948,76 SEK
21427-2020151545,541,5136520602882024M5261200721430-920 1 000,38 SEK
21427-2525202045,541,516,265257036122330M6481200721430-925 1 031,32 SEK
21427-303022225853,521,580289042123039M63820001521430-930 1 077,71 SEK
21427-353524245853,527803410048163739M871020001521430-935 1 106,97 SEK
21427-454526265853,526,5804512060184444M10101420001521430-945 1 211,78 SEK
21427-55553030666137,5955314070215149M14101420002221430-955 1 405,94 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se