norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp och bord i aluminiumlegering, anodiserad.
Spindel i stål, sätthärdat.
Spindellager underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande:Vridaxelns radialspel < 0,015 mm.
Vridaxelns axialspel < 0,02 mm.
Upprepningsnoggrannhet < 0,05°.
Självhämmande spindel.
Anmärkning:Kan justeras 360°, utan ändanslag.
Positionsvisaren räknar medurs i steg om 0,1°. Vridvinkeln visas direkt på den stora LCD-skärmen. Det roterande bordet rör sig då moturs. Reset, kedjemått och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.

Utväxlingsförhållande:
21161-10-08 = 50:1
21161-10-12 = 55:1
21161-10-25 = 50:1

Det roterande positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation:
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster

Alla försänkningar enligt DIN 74-Bm (D6)
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21161-10 Positioneringsbord roterande med elektronisk positionsvisare 437 kB

Ritningar

Positioneringsbord roterande med elektronisk positionsvisare
Positioneringsbord roterande med elektronisk positionsvisare
Positioneringsbord roterande med elektronisk positionsvisare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
N
F2
N
F3
N
M1
Nm
CADTillb.PrisBeställ
21161-10-082623543610M4x64301496861729365005002003 5 365,56 SEK
21161-10-122623806015M6x964017,5126993160605005002005 5 885,65 SEK
21161-10-25514615013040-10,47535181216153801301000100050010 12 001,94 SEK
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
Vridvinklar
Film användningsexempel vridvinklar
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se