norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande:Radialspel i styrningen mindre än 0,02 mm. Inget axialspel. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbar.Anmärkning:Genom de nästan spelfria styrningarna och den helt spelfria spindeln behöver man inte lossa och klämma fast spindeln för att justera.
Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, kedjemått och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Positioneringsbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation:
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere
d) vänster
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21104 Positioneringsbord korta med elektronisk positionsvisare 438 kB

Ritningar

Positioneringsbord korta med elektronisk positionsvisare
Positioneringsbord korta med elektronisk positionsvisare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BB1B2C
(slag)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4F1
N
F2
N
F3
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTillb.PrisBeställ
21104-08463621142623M6x18M44242027231413980463620200200X = 39 (50)1,90,91,9 4 130,37 SEK
21104-12756038252623M6x112M662825292715,5192133756030300300X = 58 (100)5,535,5 4 959,15 SEK
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
Vridvinklar
Film användningsexempel vridvinklar
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se