norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Lagerbock och slid i aluminiumlegering, anodiserad.
Styrpelare i rostfritt stål, slipat.
Spindel i rostfritt stål, rullad gänga.
Styrning glidlager, underhållsfritt.
Positionsvisare i plast.
Utförande:Glapp i styrningen mindre än 0,05 mm. Spindel självhämmande och dessutom fastklämbarAnmärkning:För höjdpositionering av alla sorters komponenter och komponentgrupper (t.ex. anslag, sensorer, ändlägesbrytare, bord, kameror, hela komponentgrupper osv). Elektronisk positionsvisare med 0,01 mm indikeringsnoggrannhet och stor LCD-skärm. Reset, kedjemått och offset kan ställas in med knapparna.
Batteriet håller i 2 år. Batteriet byts snabbt och enkelt.
Positionsvisarens monteringsläge kan fixeras i 4 ställningar med en skruv.
Lyftbordet kan enkelt kombineras inom sin egen storlek med positioneringsbord, koordinatbord och andra tillbehör enligt byggsatsprincipen.
Ritningsinformation:
Positionsvisarens monteringsläge:
a) uppe (standard)
b) höger
c) nere, ej möjligt för 21142-25
d) vänster
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21142 Lyftbord med elektronisk positionsvisare 328 kB

Ritningar

Lyftbord med elektronisk positionsvisare
Lyftbord med elektronisk positionsvisare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BB1B3C
(slag)
D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5H6H7LL1L2L3L4L5L6F1
N
F2
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADTillb.PrisBeställ
21142-08463633826238M4432292723146315217912010836128,529,4801002,52,55 5 239,32 SEK
21142-1275603312262312M66383628,52715,57315223918016560151129,4150200101020 6 439,40 SEK
21142-251501304825524625M101068645452281342,471,4376290265130251836,45007005050100 11 980,30 SEK
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
Vridvinklar
Film användningsexempel vridvinklar
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se