norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus i plast.
Löpytor i rostfritt stål 1.4034.
Kulor i rostfritt stål 1.4125.
Anmärkning:Precisionslinjärkullager med låg friktion.
Från och med storleken 21511-122202 är lagren försedda med avstrykare på båda sidor.

Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H6

Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde:-40 °C till +60 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21511 Miniatyrlinjärkullager 237 kB

Ritningar

Miniatyrlinjärkullager

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D1LL1L2Bärighetstal
dynamiska
N
Bärighetstal
statiska
N
CADTillb.PrisBeställ
21511-0307023710--2627 327,09 SEK
21511-0408024812--4450 282,05 SEK
21511-05100251015--7284 272,95 SEK
21511-06120261219--114132 259,48 SEK
21511-08150281524231,1167204 248,19 SEK
21511-101702101726251,1186234 282,05 SEK
21511-12190212192826,41,3202257 327,09 SEK
21511-12220212223222,61,3310352 369,93 SEK
21511-16260216263624,61,3372440 453,43 SEK
21511-20320220324531,21,6591689 512,05 SEK
21511-25400225405843,71,8511621332 591,05 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se