norelem använder cookies för att kunna utforma och ständigt förbättra sin webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ytterring och innerring av aluminium.
Glidelement i plast Iglidur® J.
Skruvar i rostfritt stål A2.
Utförande:Ytterringen och innerringen anodiserade.Anmärkning:Glidlager för rundbord av aluminium med utbytbara glidelement bestående av ett högeffektivt glidlagermaterial. Denna materialmatchning garanterar en absolut smörjnings- och underhållsfri gång.

Enkel montering.
Hög slitstyrka.
För höga belastningar och hög styvhet.
Temperaturområde:-50 °C till +90 °C.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datasheet 21245-01 Glidlager för rundbord 297 kB

Ritningar

Glidlager för rundbord

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AD

D1D2D3D4D5D6D7E1E2HH1CADTillb.PrisBeställ
21245-01-11080203,580706031204,5M4406X60°6X60°248 1 121,08 SEK
21245-01-11100304,5100918242,5304,5M4588X45°8X45°2910 1 247,84 SEK
21245-01-11160604,516014513074605,5M510310X36°20X18°3310 1 937,22 SEK
Beställningsnr.

K1Axiellt bärighetstal
statiskt
N
Axiellt bärighetstal
dynamiskt
N
Radiellt bärighetstal
statiskt
N
Radiellt bärighetstal
dynamiskt
N
Tippmoment max.
Nm
Varvtals-
gräns
n max. v/min
CADTillb.PrisBeställ
21245-01-1108020DIN 7984 M41500040002300600100300 1 121,08 SEK
21245-01-1110030DIN 7984 M427000700050001500200250 1 247,84 SEK
21245-01-1116060ISO 4762 M55000015000100003000800200 1 937,22 SEK
Mitt norelemE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
till varukorgen
Snabbeställning / Kontrollera tillgänglighetDirekt artikelbeställning eller kontrollera tillgänglighet.visa
UppringningHar du frågor? Vi ringer tillbaka.visa
Sverige
Sitemap Skriv ut Rekommendera Nyhetsbrev Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. All rights reserved.

E-post: info@norelem.se